SPB2 50 ED-65 SC050

Art-Nr.: 10.01.06.03413

Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen

Baugröße50
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
Höhe H55,9 mm
SPB2 50 ED-65 SC050
Attribut Wert
d 11 mm
d1 17,30 mm
d2 27,10 mm
D1 52,20 mm
Dk 23,50 mm
Dmax(S) 55,50 mm
Ds 51,30 mm
H 55,90 mm
H2 7 mm
H3 11,60 mm
Z (Hub) 32 mm
Attribut Wert
Saugkraft 34,60 N
Abreißkraft 61,80 N
Querkraft 28,50 N
Volumen 51,80 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 50
Nippelfamilie SC 050
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 18,30 g
Produktfamilie SPB2

Bestellhinweise: SPB2 50 ED-65 SC050