FSGPL 250 HT1-60 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03421
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 250
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 250 HT1-60 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 186 mm
d3 167 mm
D1 250 mm
Dmax(S) 256 mm
Ds 239,3 mm
G1 G1/2"-IG
H 60 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Hub) 43 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3