SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03453
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 12 mm
dn 4 mm
D1 22,1 mm
Dmax(S) 23,5 mm
Ds 21,4 mm
G1 G1/8"-AG
H 31,3 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z 13 mm