Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewinde G1 | G1/8"-IG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 12 mm |
dn | 4 mm |
D1 | 22,10 mm |
Dmax(S) | 23,50 mm |
Ds | 21,40 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 39,30 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Z (Hub) | 13 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 6,80 N |
Abreißkraft | 15,70 N |
Querkraft | 8,40 N |
Volumen | 4,20 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 20 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 7,50 g |
Produktfamilie | SPB2 |
Bestellhinweise: SPB2 20 ED-65 G1/8-IG
Der Sauggreifer SPB2 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB2, Anbindungselement (Schmalz-Connector)
Verfügbares Zubehör: Saugereinsätze SPI