SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03455
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 14,5 mm
dn 4 mm
D1 27,2 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 26,4 mm
G1 G1/8"-AG
H 36,9 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z 17 mm