SPB2 30 ED-65 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03458
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 16,9 mm
dn 4 mm
D1 32,2 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31,4 mm
G1 G1/8"-IG
H 50,2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z 20 mm