SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03462
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 27,1 mm
dn 6,1 mm
D1 52,2 mm
Dmax(S) 55,5 mm
Ds 51,3 mm
G1 G1/4"-IG
H 73,1 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
Z 32 mm