SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03491
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-IG
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 9,5 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 19,7 mm
Ds 15,4 mm
G1 G1/8"-IG
H 29 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 6 mm