SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03494
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 16,9 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 31,3 mm
Ds 26,4 mm
G1 G1/8"-AG
H 27 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z 11 mm