SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03498

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße40
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
Gewinde G1G1/4"-AG
Faltenanzahl1,5
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 26,10 mm
dn 6,10 mm
Dmax(S) 48 mm
Ds 41,40 mm
G1 G1/4"-AG
H 37,20 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 16 mm
Attribut Wert
Saugkraft 35,90 N
Abreißkraft 46,80 N
Querkraft 24,80 N
Volumen 18,33 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 40
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 21,20 g
Produktfamilie SPB1

Bestellhinweise: SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Der Sauger SPB1 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SPB1 – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB1, Anbindungselement (Schmalz-Connector)

Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Saugereinsatz