SPB1 40 ED-65 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03499
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-IG
SPB1 40 ED-65 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 26,1 mm
dn 6,1 mm
Dmax(S) 48 mm
Ds 41,4 mm
G1 G1/4"-IG
H 47,2 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 16 mm