Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewinde G1 | G1/4"-AG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 38,60 mm |
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 69,60 mm |
Ds | 61,40 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 43,20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 78 N |
Abreißkraft | 100,90 N |
Querkraft | 49,40 N |
Volumen | 49,24 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 70 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 60 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 33,20 g |
Produktfamilie | SPB1 |
Bestellhinweise: SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
Der Sauger SPB1 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB1, Anbindungselement (Schmalz-Connector)
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Saugereinsatz