SPB1 80 ED-65 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03504
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-AG
SPB1 80 ED-65 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 56 mm
dn 6,1 mm
Dmax(S) 88 mm
Ds 81,4 mm
G1 G1/4"-AG
H 53,9 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 23,5 mm