SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03505

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße80
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
Gewinde G1G1/4"-IG
Faltenanzahl1,5
SPB1 80 ED-65 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 56 mm
dn 6,10 mm
Dmax(S) 88 mm
Ds 81,40 mm
G1 G1/4"-IG
H 63,90 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 23,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 166 N
Abreißkraft 200 N
Querkraft 59 N
Volumen 98,36 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 80
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 78,70 g
Produktfamilie SPB1

Bestellhinweise: SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

Der Sauger SPB1 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SPB1 – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB1, Anbindungselement (Schmalz-Connector)

Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Saugereinsatz