SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03510
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Gewinde G1: G1/8"-AG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
Attribut Wert
b2 12,8 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 21,4 mm
dn 3,6 mm
G1 G1/8"-AG
H 24 mm
l2 53,5 mm
LG1 7,5 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,4 mm
SW1 14 mm
Z 8 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3