Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Abmessung (LxB) | 60 x 20 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewinde G1 | G1/8"-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
b2 | 12,80 mm |
Bmax(S) | 27,50 mm |
Bs | 21,40 mm |
dn | 3,60 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 32 mm |
l2 | 53,50 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 67 mm |
Ls | 61,40 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 32,50 N |
Abreißkraft | 39,80 N |
Querkraft | 32,20 N |
Volumen | 11 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Abmessung (LxB) | 60 x 20 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 16 g |
Produktfamilie | SPOB1 |
Bestellhinweise: SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG
Der Sauger SPOB1 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPOB1, Schmalz-Connector
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund)