SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03514

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Gewinde G1G1/8"-AG
Faltenanzahl4,5
SPB4 20 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 13,50 mm
dn 4 mm
Dmax(S) 24,40 mm
Ds 21,40 mm
G1 G1/8"-AG
H 48,40 mm
LG1 7,50 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 10 mm
Attribut Wert
Saugkraft 8 N
Abreißkraft 11 N
Volumen 7,90 cm³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 9 mm
Faltenanzahl 4,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 20
Gewicht 23,20 g
Produktfamilie SPB4
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
Bestellhinweise: SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

Der Sauger SPB4 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SPB4 – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB4, Anbindungselement (Schmalz-Connector)

Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Schlauchschelle, Saugereinsatz