SPB4 40 SI-55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03527

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße40
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Gewinde G1G3/8"-AG
Faltenanzahl4,5
SPB4 40 SI-55 G3/8-AG
Attribut Wert
d2 23 mm
dn 10,30 mm
Dmax(S) 41,50 mm
Ds 40,50 mm
G1 G3/8"-AG
H 73,10 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Z (Hub) 27 mm
Attribut Wert
Saugkraft 25 N
Abreißkraft 39 N
Volumen 35,74 cm³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 12 mm
Faltenanzahl 4,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 40
Gewicht 40,20 g
Produktfamilie SPB4
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
Bestellhinweise: SPB4 40 SI-55 G3/8-AG

Der Sauger SPB4 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SPB4 – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB4, Anbindungselement (Schmalz-Connector)

Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Schlauchschelle, Saugereinsatz