SPB4 50 SI-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03532
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 50 SI-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 30 mm
dn 8 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 50,3 mm
G1 G1/4"-AG
H 83,5 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Z 36,5 mm