SPB4 50 SI-55 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03536
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 50 SI-55 G3/8-IG
Attribut Wert
d2 30 mm
dn 15 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 50,3 mm
G1 G3/8"-IG
H 97,5 mm
LG1 12 mm
SW1 27 mm
Z 36,5 mm