Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewinde G1 | G1/4"-AG |
Faltenanzahl | 4,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 12,30 mm |
dn | 8 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30,70 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 47,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 11 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft bei -200 mbar | 4,30 N |
Saugkraft bei -400 mbar | 8,50 N |
Saugkraft | 12,80 N |
Abreißkraft | 21,20 N |
Volumen | 5,99 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
Faltenanzahl | 4,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 21,20 g |
Produktfamilie | SPB4f |
Bestellhinweise: SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG
Der Balgsauger SPB4f (Elastomerteil + Anbindungselement) mit integriertem Beutelstabilisator wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB4f, Schmalz-Connector
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Schlauchschelle