Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewinde G1 | G3/8"-AG |
Faltenanzahl | 4,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 15,30 mm |
dn | 10,30 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 39,70 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 59,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 18 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft bei -200 mbar | 6,80 N |
Saugkraft bei -400 mbar | 13,60 N |
Saugkraft | 20,40 N |
Abreißkraft | 23,80 N |
Volumen | 15,12 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
Faltenanzahl | 4,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 26,70 g |
Produktfamilie | SPB4f |
Bestellhinweise: SPB4f 40 SI-55 G3/8-AG
Der Balgsauger SPB4f (Elastomerteil + Anbindungselement) mit integriertem Beutelstabilisator wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB4f, Schmalz-Connector
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Schlauchschelle