SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03551

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße50
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Gewinde G1G1/4"-AG
Faltenanzahl4,5
SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 21 mm
dn 8 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,70 mm
G1 G1/4"-AG
H 72,50 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Z (Hub) 26 mm
Attribut Wert
Saugkraft bei -200 mbar 13,70 N
Saugkraft bei -400 mbar 27,30 N
Saugkraft 41 N
Abreißkraft 35 N
Volumen 33,11 cm³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 12 mm
Faltenanzahl 4,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 43,90 g
Produktfamilie SPB4f
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
Bestellhinweise: SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG

Der Balgsauger SPB4f (Elastomerteil + Anbindungselement) mit integriertem Beutelstabilisator wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SPB4f - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC - verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB4f, Schmalz-Connector

Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Schlauchschelle