Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewinde G1 | G3/8"-IG |
Faltenanzahl | 4,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 21 mm |
dn | 15 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,70 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 86,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Hub) | 26 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft bei -200 mbar | 13,70 N |
Saugkraft bei -400 mbar | 27,30 N |
Saugkraft | 41 N |
Abreißkraft | 35 N |
Volumen | 33,11 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
Faltenanzahl | 4,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 52,70 g |
Produktfamilie | SPB4f |
Bestellhinweise: SPB4f 50 SI-55 G3/8-IG
Der Balgsauger SPB4f (Elastomerteil + Anbindungselement) mit integriertem Beutelstabilisator wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB4f, Schmalz-Connector
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund), Schlauchschelle