SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03557
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/2"-IG
Faltenanzahl: 4.5
SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 21 mm
dn 15 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G1/2"-IG
H 86,5 mm
LG1 16 mm
SW1 27 mm
Z 26 mm