SPB2f 40 SI-55 SC080

Artikel-Nr.: 10.01.06.03559
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5
SPB2f 40 SI-55 SC080
Attribut Wert
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 15,3 mm
D1 31,6 mm
Dk 24,4 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,7 mm
H 37 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z (Hub) 7 mm