SPB2f 50 SI-55 SC090

Artikel-Nr.: 10.01.06.03560
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5
SPB2f 50 SI-55 SC090
Attribut Wert
d 20 mm
d1 24,8 mm
d2 21 mm
D1 41,6 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
H 45,6 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z 9 mm