SPB1 10 ED-65 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03568
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: M5-IG
Faltenanzahl: 1.5
SPB1 10 ED-65 M5-IG
Attribut Wert
d2 5,6 mm
dn 3,1 mm
Dmax(S) 11,3 mm
Ds 9,8 mm
G1 M5-IG
H 22,4 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z 4 mm