SA-NIP N056 G1/8-AG DN400

Artikel-Nr.: 10.01.06.03571
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 056
Gewinde G1: G1/8"-AG
Gesamtlänge: 20 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nennweite: 4,00 mm
Material: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 4 mm
SA-NIP N056 G1/8-AG DN400
Attribut Wert
dn 4 mm
D 8,2 mm
D2 7,6 mm
G1 G1/8"-AG
L 5 mm
L1 20 mm
L2 4 mm
L3 3 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm