Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Nippel | N 056 |
Gewinde G1 | G1/8"-IG |
Länge L1 | 17 mm |
Einbaulänge | 10 mm |
Nennweite | 400 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Schlüsselweite SW2 | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
D | 8,20 mm |
D2 | 7,60 mm |
G1 | G1/8"-IG |
L | 10 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 4 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nippelfamilie | N 056 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 3,20 g |
Bestellhinweise: SA-NIP N056 G1/8-IG DN400