Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 5,10 mm |
D | 14 mm |
D2 | 11,80 mm |
G1 | G1/8"-AG |
L | 7 mm |
L1 | 27,80 mm |
L2 | 11,30 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nippelfamilie | N 057 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 8,70 g |
Bestellhinweise: SA-NIP N057 G1/8-AG DN510