SAB 30 NBR-60 M16-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03616

Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM16-AG
Faltenanzahl1,5
SAB 30 NBR-60 M16-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 30,60 mm
G1 M16-AG
H 28 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 9 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 22 N
Abreißkraft 33 N
Querkraft 30 N
Querkraft geölte Oberfläche 13 N
Volumen 5,73 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 30
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 19,40 g
Produktfamilie SAB
Faltenanzahl 1,50


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAB 30 NBR-60 M16-AG

Der Sauggreifer SAB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.