SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Art-Nr.: 10.01.06.03625

Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen

Abmessung (LxB)35 x 15
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR
Attribut Wert
b2 8 mm
B1 15 mm
Bk 14 mm
Bmax(S) 17 mm
Bs 14,60 mm
d 8,30 mm
d1 11 mm
H 13 mm
H2 5 mm
l2 28 mm
L1 35 mm
Lk 28,50 mm
Lmax(S) 37 mm
Ls 34,60 mm
Z (Hub) 4 mm
Attribut Wert
Saugkraft bei -200 mbar 4,20 N
Saugkraft bei -400 mbar 8,40 N
Saugkraft 12,60 N
Volumen 2,14 cm³
Min. Werkstückbreite 10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Nippelfamilie SC 040-AR
Abmessung (LxB) 35 x 15
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,70 g
Produktfamilie SPOB1f
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR