SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

Art-Nr.: 10.01.06.03627

Balgsauger (oval) mit 1,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen

Abmessung (LxB)80 x 35
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl1,5
SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR
Attribut Wert
b2 21 mm
B1 35 mm
Bk 24 mm
Bmax(S) 38 mm
Bs 34,50 mm
d 12,40 mm
d1 17,30 mm
H 27 mm
H2 6,90 mm
l2 66 mm
L1 80 mm
Lk 61,10 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 79,50 mm
Z (Hub) 11 mm
Attribut Wert
Saugkraft bei -200 mbar 24,90 N
Saugkraft bei -400 mbar 49,80 N
Saugkraft 74,70 N
Volumen 26,12 cm³
Min. Werkstückbreite 30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 8 mm
Nippelfamilie SC 050-AR
Abmessung (LxB) 80 x 35
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 12,60 g
Produktfamilie SPOB1f
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR