SAB 80 NBR-60 M16-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03631
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: M16-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 80 NBR-60 M16-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 63,6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,1 mm
G1 M16-AG
H 49,9 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 22,1 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3