FG 3 HT1-60 N055

Art-Nr.: 10.01.06.03639

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße3
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 3 HT1-60 N055
Attribut Wert
d 1,70 mm
d1 2,30 mm
d2 1,80 mm
D1 3,60 mm
Dk 3,60 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
H 6,70 mm
H2 2,10 mm
H3 2,70 mm
Z (Hub) 1,10 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 0,15 N
Abreißkraft 0,40 N
Volumen 0,02 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 4 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 3
Nippelfamilie N 055
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Produktfamilie FG
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
Bestellhinweise: FG 3 HT1-60 N055