SPB2f 30 SI-55 SC080

Artikel-Nr.: 10.01.06.03643
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5
SPB2f 30 SI-55 SC080
Attribut Wert
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 7,2 mm
D1 24,4 mm
Dk 22 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
H 32,3 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z 5 mm