SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03647

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße40
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Gewinde G1G1/8"-IG
Faltenanzahl2,5
SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 15,30 mm
dn 8,60 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,70 mm
G1 G1/8"-IG
H 54,50 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 7 mm
Attribut Wert
Saugkraft bei -200 mbar 6,80 N
Saugkraft bei -400 mbar 13,60 N
Saugkraft 20,40 N
Volumen 12,89 cm³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 9 mm
Baugröße 40
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 32,50 g
Produktfamilie SPB2f
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
Bestellhinweise: SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer SPB2f (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SPB2f - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC - verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB2f, Schmalz-Connector