SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03648
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 15,3 mm
dn 8 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,7 mm
G1 G1/4"-AG
H 44,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 7 mm