SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03651
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG
Attribut Wert
d2 15,3 mm
dn 11 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,7 mm
G1 G3/8"-IG
H 54,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 7 mm