SPB2f 50 SI-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03652
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2f 50 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 21 mm
dn 4 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G1/8"-AG
H 53,1 mm
LG1 7,5 mm
SW1 27 mm
Z 9 mm