SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03656
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Gewinde G1: G3/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG
Attribut Wert
d2 21 mm
dn 10,3 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G3/8"-AG
H 53,1 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Z (Hub) 9 mm