SPB2f 50 SI-55 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03657
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Gewinde G1: G3/8"-IG
Faltenanzahl: 2.5
SPB2f 50 SI-55 G3/8-IG
Attribut Wert
d2 21 mm
dn 15 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G3/8"-IG
H 67,1 mm
LG1 12 mm
SW1 27 mm
Z (Hub) 9 mm