Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewinde G1 | G1/2"-AG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 21 mm |
dn | 15 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,70 mm |
G1 | G1/2"-AG |
H | 53,10 mm |
LG1 | 14 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft bei -200 mbar | 13,70 N |
Saugkraft bei -400 mbar | 27,30 N |
Saugkraft | 41 N |
Volumen | 26,45 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
Baugröße | 50 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 38 g |
Produktfamilie | SPB2f |
Bestellhinweise: SPB2f 50 SI-55 G1/2-AG
Der Sauggreifer SPB2f (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB2f, Schmalz-Connector