SC 090 NPT1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03666
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 090
Vakuumanschluss: NPT1/4-AG
Gesamtlänge: 36.2 mm
Einbaulänge: 10 mm
Nenndurchmesser dn: 8 mm
SC 090 NPT1/4-AG
Attribut Wert
dn 8 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 NPT1/4-AG
L 10 mm
L1 36,2 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 10,2 mm
SW1 27 mm