SAB 125 HT1-60 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03680
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 125
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 125 HT1-60 G1/2-IG
Attribut Wert
dn 9 mm
D1 94 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 126 mm
G1 G1/2"-IG
H 67,8 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z 32 mm