FG 3 NBR-AS-55 N055

Artikel-Nr.: 10.01.06.03706
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 3 NBR-AS-55 N055
Attribut Wert
d 1,7 mm
d1 2,3 mm
d2 1,8 mm
D1 3,6 mm
Dk 3,6 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
H 6,7 mm
H2 2,1 mm
H3 2,7 mm
Z 1,1 mm