FSG 3 SI-55 M3-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.03713
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 3
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 3 SI-55 M3-AG
Attribut Wert
d2 1,8 mm
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
G1 M3-AG
H 8,7 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z 1,1 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3