Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 3 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M3-AG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Vakuumanschluss | M3-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 1,80 mm |
dn | 1 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3 mm |
G1 | M3-AG |
H | 8,70 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Hub) | 1,10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 3 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Anschluss | M3-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 4 mm |
Volumen | 0,02 cm³ |
Saugkraft | 0,15 N |
Abreißkraft | 0,40 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Gewicht | 0,30 g |
Produktfamilie | FSG |
Bestellhinweise: FSG 3 SI-CO-55 M3-AG
Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP