SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03735

Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozessicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen

Abmessung (LxB)35 x 15
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Gewinde G1G1/8"-IG
Faltenanzahl1,5
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
Attribut Wert
b2 8 mm
B1 15 mm
Bmax(S) 17 mm
Bs 14,60 mm
dn 4,10 mm
G1 G1/8"-IG
H 27 mm
l2 28 mm
L1 35 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 37 mm
Ls 34,60 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 4 mm
Attribut Wert
Saugkraft bei -200 mbar 4,20 N
Saugkraft bei -400 mbar 8,40 N
Saugkraft 12,60 N
Volumen 2,14 cm³
Min. Werkstückbreite 10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Abmessung (LxB) 35 x 15
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 8,30 g
Produktfamilie SPOB1f
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
Bestellhinweise: SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer SPOB1f (Elastomerteil + Anbindungselement) mit integriertem Beutelstabilisator wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ SPOB1f - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC - verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPOB1f, Schmalz-Connector